LOG 20.0-M14x1.5-M5
Chapadlo k uchopování za otvor
ID 398920
Chapadlo k uchopování za otvor LOG, Velikost: 20, pneumatický, Montážní závit: M14 x 1.5, Závit pro připojení vzduchu: M5
- Max. okolní teplota: 80 °C
Technické údaje
| Montážní závit A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| Závit pro připojení přívodu vzduchu B | M5 |
| Min. průměr obrobku [mm] | 20.0 |
| Max. průměr obrobku [mm] | 20.3 |
| Síla otevření v případě Ø Dmin [N] | 107.2 |
| Síle otevření v případě Ø Dmax [N] | 27.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.008 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.55 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 2.35 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.05 |
| Doba otevření [s] | 0.05 |
| Min. okolní teplota [°C] | -40.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| Materiál těla | PA 12 |
| Třída ochrany IP | 27 |
| Průměr D [mm] | 19.8 |
| Tolerance Y | ± 0,2 |
| Výška Z [mm] | 29.0 |
| Soustřednost Ø V [mm] | 0.3 |
| Pravoúhlost W [°] | ± 0.5 |
| Max. moment Mx [Nm] | 1.5 |
| Max. moment My [Nm] | 1.5 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.0 |
| Max. síla Fx [N] | 150.0 |
| Max. síla Fy [N] | 150.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 150.0 |
Uchopovací sílu lze přímo nastavit provozním tlakem. Při nižším tlaku, než je jmenovitý provozní tlak, nelze dosáhnout plného zdvihu.
Stupnice velikostí se v každém případě liší o 1 mm. Upozorňujeme, že montážního závit A nezávisí na velikosti. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informace o ostatních velikostech jsou k dispozici online.
Stupnice velikostí se v každém případě liší o 1 mm. Upozorňujeme, že montážního závit A nezávisí na velikosti. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informace o ostatních velikostech jsou k dispozici online.
Rozměry a maximální zatížení
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Vlastnosti
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně.
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Uchopovací průměr
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Vlastnosti
- Osa Y:
- Uchopovací průměr
Princip fungování
Membrána
Materiál těla
PA 12
Materiál základních čelistí
PA 12
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Rozsah dodávky
Montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování je k dispozici on-line)
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
není možné