LMG 64-A
Chapadlo na potraviny
ID 372007
Chapadlo na potraviny LMG, Velikost: 64, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS, Integrované monitorování
- Úhel otevření: 90 °
- Zavírací moment: 31.5 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Integrované monitorování | ano |
|---|---|
| Úhel otevření na čelist [°] | 90.0 |
| Úhel rozpětí na čelist až [°] | 2.0 |
| Zavírací moment [Nm] | 31.5 |
| Zavírací moment u pružiny [Nm] | 5.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 2.2 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 57.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.4 |
| Doba otevření [s] | 0.5 |
| Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] | 0.6 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 80.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.26 |
| Třída ochrany IP | 69K |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Max. moment Mx [Nm] | 13.5 |
| Max. moment Mz [Nm] | 1.3 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 280.0 |
Max. zatížení
Max. zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Princip fungování
nuceně vedená kulisová převodovka
Materiál těla
Leštěná nerezová ocel
Materiál základních čelistí
Leštěná nerezová ocel
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
O-kroužky pro přímé připojení, středící pouzdra, ploché těsnění pro rozhraní chapadlo/adapce, návod k montáži a provozu s prohlášením o zabudování
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
přes integrovanou pružinu