PWG 90-B
ID 302633
Alternativní produkty:
- Úhel otevření: 20 °
- Zavírací moment: 35.69 Nm
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 2549.0 |
|---|---|
| Angolo di apertura per griffa [°] | 20.0 |
| Angolo di chiusura per griffa fino a [°] | 4.0 |
| Momento in chiusura [Nm] | 35.69 |
| Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] | 9.0 |
| Peso [kg] | 1.06 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 3.3 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 35.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.03 |
| Tempo di apertura [s] | 0.06 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 80.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.5 |
| Classe di protezione IP | 20 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Coppia Mx max [Nm] | 15.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 20.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 300.0 |
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Percorso coppia di chiusura**
Sporgenza max. consentita
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Sporgenza max. consentita
Percorso coppia di chiusura**
- Osa X:
- Angolo di apertura
- Osa Y:
- Momento in chiusura
Sporgenza max. consentita
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
Cinematica a leva
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Supporto per interruttori di prossimità, linguette di commutazione, manicotti di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni d'uso con dichiarazione di incorporazione