arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UWG 50 Podobné zobrazení

UWG 50

Úhlové chapadlo

ID 305103

Úhlové chapadlo UWG, Velikost: 50, pneumatický

  • Úhel otevření: 6 °
  • Zavírací moment: 2.66 Nm
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Ángulo de apertura por garra [°] 6.0
Ángulo de cierre por garra hasta [°] 2.0
Par de cierre [Nm] 2.66
Peso [kg] 0.196
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.46
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 1.3
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Tiempo de cierre [s] 0.01
Tiempo de apertura [s] 0.026
Clase de protección IP 30
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Momento Mx máx. [Nm] 0.8
Momento Mz máx. [Nm] 0.6
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 8.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Sistema cinemático guiado de doble accionamiento

Material de la carcasa
Aluminio

Material de las mordazas base
Aluminio

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Material suministrado
Racores giratorios, casquillos de centraje, manual de montaje y de instrucciones, con certificado del fabricante

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P