arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE mini 90-25-V10

NSE mini 90-25-V10

Upínací moduly

ID 1313269

Standardní upínací modul

Informace o ukončení:Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • 1cestná protizkrutová ochrana
  • Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø90 x 25 mm
  • Přítlačná síla: 1.5 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 6 kN
  • Aktivační tlak: 6 bar
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Průměr [mm] 90.0
Přítlačná síla [kN] 1.5
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 6.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 1.3

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without indexing pins