NSE plus 100-75
Upínací moduly
ID 471130
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Nahrazeno: 1502948
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: 100 x 75 x 62 mm
- Přítlačná síla: 4 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 14 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 2.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 100 |
---|---|
Šířka [mm] | 75 |
Přítlačná síla [kN] | 4 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 14 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů