arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE plus 138-V1

NSE plus 138-V1

Upínací moduly

ID 471095

Standardní upínací modul

Informace o ukončení:
  • Nahrazeno: 1313723
Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
  • Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Přítlačná síla: 7.5 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 25 kN
  • Aktivační tlak: 6 bar
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Vlastní hmotnost: 4.4 kg
Diameter [mm] 138.0
Pull-down force [kN] 7.5
Pull-down force with turbo [kN] 25.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 4.4

Scope of delivery
Clamping module, O-rings Ø 9 x 1.5, cover plugs, fitting screw, fastening screws, operating manual