NSE plus 176
Upínací moduly
ID 471060
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Nahrazeno: 1464667
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno"
- Rozměry: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Přítlačná síla: 9 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 40 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 7.9 kg
Technické údaje
| Diameter [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 9.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 40.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 7.9 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins