KSC 125-235-S
Základní upínací svěrák
ID 1395040
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 30. 6. 2023
Alternativní produkty:
Standardní centrické upínací svěráky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1514248
- Bez systémových čelistí
- Plovoucí verze
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 125 x 235 x 50 mm
- Kompenzace: ± 5 mm
- Max. upínací síla: 35 kN
- Max. krouticí moment: 100 Nm
- Vlastní hmotnost: 9 kg
Technické údaje
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vyrovnání délky [mm] | ± 5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.0 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče