KSC 80-130
Základní upínací svěrák
ID 432714
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 30. 6. 2023
Alternativní produkty:
Standardní centrické upínací svěráky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1508857
- Bez systémových čelistí
- Rozměry: 80 x 130 x 50 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. krouticí moment: 90 Nm
- Vlastní hmotnost: 3 kg
Technické údaje
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench