KSF-LH-Z plus 160
Pružinové 2čelisťové silové svěráky
ID 405382
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Předpjaté standardní upínací silové bloky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1457403
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Z-verze
- Rozměry: 160 x 160 x 132,2 mm
- Max. upínací síla: 10 kN
- Max. upínací síla s turbofunkcí: 25 kN
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Max. výška čelisti: 200 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Max. provozní tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 16 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 10.0 |
| Přídržná síla s funkcí turbo [kN] | 25.0 |
| Max. tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 200.0 |
| Spotřeba vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] | 2000.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.4 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 16.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze