KSH-F plus 100
Hydraulické upínací silové bloky s centrickým upínáním a upínáním proti pevné čelisti
ID 405240
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Standardní hydraulické upínací silové bloky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1463177
- S pevnou čelistí
- Standardní zdvih
- Standardní verze
- Rozměry: 100 x 100 x 74,2 mm
- Max. upínací síla: 18 kN
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Max. provozní tlak: 60 bar
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 18.0 |
| Max. tlak [bar] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 30.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 1.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze