KSH-LH-Z plus 250
Hydraulické upínací silové bloky s centrickým upínáním a upínáním proti pevné čelisti
ID 405552
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Standardní hydraulické upínací silové bloky
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1463210
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Z-verze
- Rozměry: 250 x 250 x 103,2 mm
- Max. upínací síla: 50 kN
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.03 mm
- Max. provozní tlak: 45 bar
- Vlastní hmotnost: 35 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 50.0 |
| Max. tlak [bar] | 45.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.03 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 440.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 35.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze