KSP plus 100-BWM
Pneumatické upínací silové bloky se systémem rychlé výměny čelistí
ID 405203
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Pneumatic clamping force block in standard version
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-12-31
- Replaced by: 1479153
- Centric clamping
- Standard stroke
- Standard version
- Jaw quick-change system
- Dimensions: 100 x 100 x 78 mm
- Max. clamping force: 18 kN
- Stroke per jaw: 2 mm
- Max. jaw height: 35 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Repeat accuracy jaw change: 0.01 mm
- Max. operating pressure: 9 bar
- Weight: 4 kg
Technické údaje
| Hub pro Backe [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Spannkraft [kN] | 18.0 |
| Max. Druck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Backenwechsel [mm] | 0.01 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung