arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP-LH-Z plus 100-IN

KSP-LH-Z plus 100-IN

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí

ID 405228

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
  • Nahrazeno: 1467559
Vlastnosti produktu:
  • Dlouhý zdvih
  • Z-verze
  • Induktivní monitorování čelisti
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Max. upínací síla: 8 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 150 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Max. provozní tlak: 9 bar
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Upínací síla [kN] 8.0
Max. tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 150.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, krytky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, bezdotykové indukční spínače, návod k obsluze