KSP plus 100-IN2
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí
ID 1349646
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1467375
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Standardní verze
- Induktivní monitorování čelisti
- Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
- Max. upínací síla: 18 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Max. provozní tlak: 9 bar
- Vlastní hmotnost: 4 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 18.0 |
| Max. tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 60.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.0 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, krytky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, indukční spínač přiblížení, spojovací kabel, kryt, provozní příručka