arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP plus 160

KSP plus 160

Pneumatické upínací silové bloky centricky upínající proti pevné čelisti

ID 405300

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
  • Nahrazeno: 1409271
Vlastnosti produktu:
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Standardní verze
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Max. upínací síla: 45 kN
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Max. provozní tlak: 9 bar
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Zdvih na čelist [mm] 3.0
Upínací síla [kN] 45.0
Max. tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 3900.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.4
Vlastní hmotnost [kg] 11.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze