arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP-Z plus 64

KSP-Z plus 64

Pneumatické upínací silové bloky centricky upínající proti pevné čelisti

ID 405102

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
  • Nahrazeno: 1409255
Vlastnosti produktu:
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Z-verze
Technické údaje:
  • Rozměry: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Max. upínací síla: 4.5 kN
  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Max. provozní tlak: 9 bar
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Upínací síla [kN] 4.5
Max. tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 260.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.1
Vlastní hmotnost [kg] 1.5

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze