ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
ID 1446777
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2024-04-30
- Nahrazeno: 1573347
- Váhově redukované 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
- Středicí kompenzace protilehlých čelistí
- Konzolová deska: Hvězdicová drážka 22,5 °
- Rozhraní čelisti: Modul 2
- Zdvih na čelist: 17.8 mm
- Kompenzační zdvih na čelist: 10 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 250 Nm
- Max. rychlost otáčení: 600 1/min
- Vlastní hmotnost: 620 kg
- Při použití upínání pomocí dvou čelistí je navíc zapotřebí zamykací kryt pro zablokování jednoho páru čelistí
Technické údaje
Ozubení | Modul 2 |
---|---|
Max. rychlost otáčení [1/min] | 600 |
Max. upínací síla [kN] | 180 |
Max. krouticí moment [Nm] | 250 |
Zdvih/čelist [mm] | 17.8 |
Kompenzační zdvih/čelist [mm] | 10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 620 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %