ROTA NCE
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Neobyčejně lehká tříčelisťová silová sklíčidla s inovativním řešením pro potenciálně vysoké úspory při dynamických procesech. Vřeteno je ideální pro používání na strojích s válci s krátkým zdvihem.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Energeticky úsporné díky neobyčejně nízké setrvačnosti
Kratší cykly a menší náklady na energie - Připojovací rozměry 100% kompatibilní se silovými soustružnickými sklíčidly řady Kitagawa BB200 (až do velikosti 260)
Výměnu stávajících sklíčidel Kitagawa lze provést za krátkou dobu - Přesné výkonné soustružnické sklíčidlo s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající procesy obrábění - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazání
Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil - Modulární systém centrálního pouzdra
Optimální seřízení na nové upínací úkoly díky vyměnitelným centrálním pouzdrům - Základní čelisti standardně s jemným vrubovým ozubením 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horních čelistí - Všechny funkční díly jsou broušené a kalené
Zajišťuje dlouhodobou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Robustní lehké sklíčidlo s až o 40 % sníženým momentem setrvačnosti při nejvyšší tuhosti
SCHUNK ROTA NCE kombinuje lehkou konstrukci, maximální nosnost a mimořádný jazyk designu. Geometrie sklíčidla byla přizpůsobena požadavkům moderních soustruhů, aby i přes lehkou konstrukci byla zajištěna maximální tuhost. V porovnání s konvenčními sklíčidly byla setrvačnost snížena až o 40 %, v závislosti na velikosti. - Sklíčidlo SCHUNK ROTA NCE tak splňuje ideální požadavky na vysokou procesní dynamiku a produktivitu při minimální spotřebě energie. Soustružnické sklíčidlo, které je energeticky úsporné a zkracuje čas výrobního cyklu slibuje významné úspory, a také ideálně splňuje požadavky na certifikaci systému řízení pro hospodaření s energií dle normy DIN EN ISO 50001.