ROTA NCE 210-66 Z170-KV
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 1374450
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2024-06-30
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 4.2 mm
- Zdvih pístu: 18 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. aktivační síla: 38 kN
- Max. RPM: 5000 1/min
- Hmotnost: 15.6 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
Ozubení | Pero a drážka |
Max. RPM [1/min] | 5000 |
Max. upínací síla [kN] | 100 |
Max. aktivační síla [kN] | 38 |
Zdvih/čelist [mm] | 4.2 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 18 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.08 |
Vlastní hmotnost [kg] | 15.6 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %