arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 315-106 A6-KV

ROTA NCE 315-106 A6-KV

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 1374473

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
  • Průchozí otvor: 106 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.8 mm
  • Zdvih pístu: 25 mm
  • Max. upínací síla: 155 kN
  • Max. aktivační síla: 58 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 44.6 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 3500.0
Max. upínací síla [kN] 155.0
Max. aktivační síla [kN] 58.0
Zdvih/čelist [mm] 5.8
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.48
Vlastní hmotnost [kg] 44.6

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, upevňovací šrouby pro nástavbové čelisti, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, vtažná matice, montážní šrouby skličídla, šroub s okem a návod k použití