arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCX 210-66 A6-SFGX

ROTA NCX 210-66 A6-SFGX

Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.

ID 800811

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.2 mm
  • Rozteč zubů: 3 mm
  • Zdvih pístu: 18 mm
  • Max. upínací síla: 80 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 22 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 4.2
Tooth pitch [mm] 3.0
Piston stroke (H) [mm] 18.0
Moment of inertia [kgm²] 0.13
Weight [kg] 22.0