SVAGG-18-L Basic
Vakuové jednotky
ID 425051
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní vakuová upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Nahrazeno: 1563467
- Vakuová jednotka
- Max. upínací povrch: 5000 cm²
- Rozměry: 743 x 377 x 778 mm
- Připojení-ØD: 12 mm
- Max. vakuum: -980 mbar
- Max. sací kapacita: 18 m³/h
- Ukládací objem: 30 l
- Hladina hluku: 63 dB(A)
- Jmenovitý výkon: 0.55 kW
- Hmotnost: 48 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 743 |
---|---|
Šířka [mm] | 377 |
Výška [mm] | 778 |
Připojení-ØD [mm] | 12 |
Max. vakuum [mbar] | -980 |
Max. upínací povrch [cm²] | 5000 |
Max. sací kapacita [m³/h] | 18 |
Ukládací objem [l] | 30 |
Hladina hluku [dB(A)] | 63 |
Jmenovitý výkon [kW] | 0.55 |
Frekvence [Hz] | 50 |
Třída ochrany IP | 54 |
Hmotnost [kg] | 48 |
Obecné pokyny k řadě
Důležité poznámky ke konstrukci systému
Kompletní systém zahrnuje matricovou desku a vakuovou jednotku. Kromě funkcí monitorování zapnutí/vypnutí vakua a hladiny plnění zahrnuje vakuová jednotka od firmy SCHUNK také monitorování systému pomocí zabudovaného vakuového spínače, který lze na místě synchronizovat přes rozhraní s řídícím systémem stroje. Pokud dojde ke ztrátě upínací síly, lze proces obrábění automaticky přerušit.