THL-S plus 400 M-B
Luneta s bočním válcem
ID 825534
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní luneta
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Samostředící luneta
- Hydraulická aktivace
- Ruční mazání
- Sférické válečky
- Upínací rozsah: 35 - 245 mm
- Max. upínací síla na každou kladku: 15 kN
- Aktivační tlak: 8 - 60 bar
- Přesnost vystředění: < 0.05 mm
- Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
- Max. obvodová rychlost: 535 m/min
- Vlastní hmotnost: 110 kg
Technické údaje
| Typ mazání | Ruční mazání |
|---|---|
| Válečky | kulovité |
| Min. upínací Ø [mm] | 35.0 |
| Max. upínací Ø [mm] | 245.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 15.0 |
| Přesnost vystředění [mm] | < 0.05 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.01 |
| Max. obvodová rychlost [m/min] | 535.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 110.0 |