arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
THL-S plus 500 M-Z

THL-S plus 500 M-Z

Luneta s bočním válcem

ID 825633

Standardní luneta

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
Vlastnosti produktu:
  • Samostředící luneta
  • Hydraulická aktivace
  • Ruční mazání
  • Cylindrické válečky
Technické údaje:
  • Upínací rozsah: 50 - 310 mm
  • Max. upínací síla na každou kladku: 15 kN
  • Aktivační tlak: 8 - 60 bar
  • Přesnost vystředění: < 0.06 mm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
  • Max. obvodová rychlost: 565 m/min
  • Vlastní hmotnost: 236 kg
Type smering Handmatige smering
Rollen cilindervormig
Min. klem-Ø [mm] 50.0
Max. klem-Ø [mm] 310.0
Min. werkdruk [bar] 8.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Max. klemkracht per rol [kN] 15.0
Centreernauwkeurigheid [mm] < 0.06
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.01
Max. omtreksnelheid [m/min] 565.0
Gewicht [kg] 236.0