arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207968

WZS GZB-S Ø20 Ø6 KD/RS, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S radiálním bezpečnostním vývrtem
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Délka: 50.5 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada WZS GZB-S KD/RS
Rozhraní upínače nástrojů WZS GZB-S Ø 20 KD/RS
Upínací průměr D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 24.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 43.0
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Provedení
S radiálním bezpečnostním vývrtem

Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání