arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSL 200 Illustration similaire

KSL 200

Plateau de console

ID 814271

Accessoires pour mandrins à serrage manuel standards

Caractéristiques des produits :
  • Plateau de console
  • Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 200-52
  • Côté mandrin: Z185
  • Fixation de l'axe: 20 H7
Caractéristiques techniques :
  • Longueur: 280 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Poids: 6.6 kg
Longueur [mm] 280.0
La taille de mandrin adaptée [mm] 200.0
Poids [kg] 6.6
Sans vis de fixation et sans écrous en T fixes

Etendue de la livraison
Plateau de console