MSC-BL10 100x50
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 422099
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Rozměry: 100 x 50 x 40 mm
- Vlastní hmotnost: 3.2 kg
Technické údaje
| Longueur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 50.0 |
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Hauteur maximale [mm] | 16.0 |
| Poids [kg] | 3.2 |