arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
B 100-ZSS-40AT10-200 Podobné zobrazení

B 100-ZSS-40AT10-200

Univerzální lineární modul
Univerzální lineární modul Beta, Velikost: 100, elektrické, Řemenový pohon, Kolejnicové vedení

  • Max. zdvih: 7420 mm
  • Verze pohonu: 40 AT 10
  • Max. hnací síla: 2800 N
Max. zdvih H [mm] 7420
Max. hnací síla [N] 2800
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.08
Max. celková délka [mm] 7900
Max. rychlost [m/s] 5
Max. zrychlení [m/s²] 40
Min. okolní teplota [°C] 0
Max. okolní teplota [°C] 80
Vlastní hmotnost základny včetně pojezdu [kg] 9.1
Přídavný rozměr na 100 mm zdvihu [kg] 1.45
Vlastní hmotnost pojezdu [kg] 3.8
Délka pojezdové desky [mm] 280
Systém vedení Kolejnicové vedení
Počet pojezdů 1
Velikost kolejnic 20
Koncepce pohonu Řemenový pohon
Moment volnoběhu [Nm] 2.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.0126
Typ ozubeného řemene 40 AT 10
Příčná dráha na otáčku [mm] 200
Délka X [mm] 480
Šířka Y [mm] 100
Výška Z [mm] 105
Max. moment Mx [Nm] 200
Max. moment My [Nm] 300
Max. moment Mz [Nm] 300
Max. síla Fy [N] 1000
Max. síla Fz [N] 3000
Max. síla Fz [N] 2000
Prosíme, dbejte na to, že dlouhé kluzné desky a použití podpěr vřetena (SA) snižují maximální zdvih H.
Standardní podpěry vřetena SCHUNK s tlumením hluku (SAG) snižují maximální zdvih o 10 mm na každé 2 SAG.
Upozorňujeme, že moment setrvačnosti os vřetena se vztahuje k jednomu metru.

Obecné pokyny k řadě

Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Max. zdvih
je maximální přípustných zdvih. Při návrhu musí být zohledněno zrychlení a brzdnou dráhu nebo případné přejetí.

Opakovatelná přesnost
definuje se jako rozložení cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů za konstantních podmínek.

Zrychlení a rychlost
Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty jednotek bez zatížení. Skutečná zrychlení a rychlosti pro vaše použití je třeba navrhovat samostatně a tyto se mohou lišit od maximálních hodnot.

Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.

Princip fungování
buď ozubený řemen nebo kuličkový šroub

Pohon
bezproblémová adaptace servomotorů různých dodavatelů

Profil
Profil z extrudovaného hliníku s plastovým krytem

Pojezd
Hliníkové pojezdy s kartáčovým těsněním

Rozsah dodávky
Příručka pro montáž a provoz, včetně prohlášení o zabudování.

Záruka
24 měsíců