arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGP-1 160-110-22

SGP-1 160-110-22

Výkyvné desky

ID 430799

Plazo de entrega bajo petición
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Slingerplaat, beweegbaar
  • Interface 1: W-38
  • Geschikt voor: KSG 100, KSO 100
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 110 x 22 mm
  • Gewicht: 2.8 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 110.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 2.8

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas