PCFC-12-A
Kompenzační jednotka
ID 1453546
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Kompenzační jednotka PCFC, Velikost: 12, pneumatický
- Kompenzace Z: 12 mm
- Max. síla Fz : 85 N
- Max. síla Fd: 18 N
Détails techniques
| Kompenzace Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Min. kompenzační síla [N] | 18.0 |
| Max. kompenzační síla [N] | 85.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.54 |
| Min. kompenzační tlak [bar] | 1.0 |
| Max. kompenzační tlak [bar] | 4.1 |
| Kompenzace odstředivé síly | integrované |
| Stáhnout kompenzaci připojení vzduchu | 10 mm |
| Rozšířit kompenzaci připojení vzduchu | 10 mm |
| Těsnění vzduchové přípojky | 4 mm |
| Komunikační rozhraní | RS-485 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 35.0 |
| Průměr D [mm] | 152.4 |
| Výška Z [mm] | 115.4 |
Dodatečně požadované proporcionální regulační ventily pro kompenzaci gravitace musí zajistit zákazník.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly zobrazují maximální zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Okolní podmínky
Upozorňujeme, že jednotka není vhodná k použití v prostoru, v němž se nacházejí chladicí kapaliny.
Montáž
na rameni robotu nebo jako stacionární jednotka
Spouštění
pneumatický, s pomocí filtrovaného (<5 µm, suchého) a naolejovaného stlačeného vzduchu
Záruka
24 měsíců