arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ECM-EGN 類似のイラスト

ECM-EGN

コントローラー
コントローラー ECM, 適合タイプ: EGN

  • 公称電圧: 24 V
  • 長さ: 144 mm
電源電圧 (ロジック回路) [V] 24.0
電源電圧 (負荷回路) [V] 24.0
定格電流 [A] 15.0
長さ [mm] 144.0
幅 [mm] 98.0
高さ [mm] 310.0
重量 [kg] 1.9
これは基本仕様のデータです。注文型番を決める際は、構成例をご覧ください。これは発注時の識別番号となります。お問い合わせは、弊社テクニカルサービスチームまでお願いします。連絡先の詳細はオンラインでご覧いただけます。