PGN-plus 125-1-KVZ
ID 372103
代替製品:
- ストローク / ジョー: 13 mm
- 閉力: 1765 N
- 開力: 1910 N
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
ストローク / ジョー [mm] | 13 |
---|---|
閉力 [N] | 1765 |
開力 [N] | 1910 |
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 1945 |
開力(フィンガー長 0 mm) [N] | 2105 |
重量 [kg] | 1.85 |
推奨ワーク重量 [kg] | 9.8 |
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 174 |
最低作動圧力 [bar] | 2 |
最大作動圧 [bar] | 6 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
最小エアパージ圧力 [bar] | 0.5 |
最大エアパージ圧力 [bar] | 1 |
閉時間 [s] | 0.2 |
開時間 [s] | 0.2 |
開閉時間(スプリング搭載時) [s] | 0.3 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 160 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 2.1 |
IP 保護等級 | 40 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 90 |
繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
長さ X [mm] | 151 |
幅 Y [mm] | 60 |
高さ Z [mm] | 95.5 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 120 |
トルク My 最大 [Nm] | 145 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 100 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2800 |
パワーブースターバージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
把持力、内径把持
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
把持力、内径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
最大許容フィンガー突起
カーブはストローク・バージョン 1 に適用されます。他のバージョンでは、カーブを平行に相殺し、最大許容可能な爪長さにあわせる必要があります。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:1999
5
作動方式
表面動力伝達のウェッジギア
ハウジングの材質
アルミニウム
ベースジョーの材質
鋼
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
36 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
近接スイッチ用ブラケット、センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。