arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PLG 30-XXX-1-OSY 類似のイラスト

PLG 30-XXX-1-OSY

特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー
特殊品対応の、設定可能な長ストロークグリッパー PLG, サイズ: 30, 空圧式

  • 片側ストローク: 400 mm
  • 閉力: 3000 N
  • 開力: 3350 N
  • 最高周囲温度: 90 °C
フィンガーバージョン 短型
同期 同期なし
最小ストローク/ジョー [mm] 100.0
ジョーごとの最大フォース [mm] 400.0
閉力 [N] 3000.0
開力 [N] 3350.0
重量* [kg] 27.46
1mm のストロークごとの付加質量** [kg] 0.062
推奨ワーク重量 [kg] 15.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.8
開時間 [s] 1.0
最大許容フィンガー長 [mm] 350.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 20.0
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.03
モーメント Mx 最大 [Nm] 190.0
トルク My 最大 [Nm] 662.0
モーメント Mz最大 [Nm] 245.0
位置決めクランプの保持力 *** [N] 3000.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 3200.0
すべての組み合わせオプションの補足的な技術データは、個々の構成に続いてPDFデータシートに記載されています。
* ジョーストローク100mmのベーシックモデル(追加機能なし)について
** ベーシックモデル(追加機能なし)について
位置決めクランプのバリエーションを指します

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg available directly.

Holding force position clamping
describes the sum of the clamping force on the piston rods of the two installed clamping elements.

Housing material
Aluminum alloy

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
12 months

Scope of delivery
Centering sleeves for finger mounting, mounting material for gripper mounting for variants with AKO EN ISO..., assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation available online).