IN 40-S-M12
誘導型近接スイッチ
ID 301674
誘導型近接スイッチ IN
- スイッチングポイントの数: 1
- 開閉距離: 0.8 mm
- 円筒型センサー
- センサー径: 4 mm
- 切り換え時間: NPN
- クローザー
- ケーブル長: 30 cm
- 電気接続: M12 コネクター、3 ピン
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
測定原理 | 誘導型 |
---|---|
開閉機能 | クローザー |
開閉タイプ | NPN |
スイッチングポイントの数 | 1 |
開閉距離 [mm] | 0.8 |
公称スイッチング距離からのスイッチングヒステレシス | < 5% |
最大スイッチング周波数 [Hz] | 3000 |
最低周囲温度 [°C] | -25 |
最高周囲温度 [°C] | 70 |
センサーの LED ディスプレイ | あり |
電圧タイプ | DC |
公称電圧 | 24 |
最小作動電圧 | 10 |
最大作動電圧 | 30 |
電圧降下 [V] | 0.6 |
最大スイッチング電流 | 0.2 |
短絡防止 | あり |
極性反転防止 | あり |
ハウジングの材質 | ステンレススチール |
ケーブルコネクター/ケーブル端 | M12 コネクター、3 ピン |
ケーブル長 L [cm] | 30 |
ケーブル直径 D [mm] | 3.5 |
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 3x 0.14mm2 |
ケーブルシース材質 | PUR |
最小曲げ半径 (動的) [mm] | 35 |
最小曲げ半径 (静的) [mm] | 17.5 |
重量 | 0.02 |
保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
保護等級 | II |
穴あけエマルジョン耐性 * | あり |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。
モデルシリーズに関する一般注意事項
シュンクのグリッパーモジュール、ロータリーモジュール、リニアモジュール、ロボットアクセサリの監視は、シュンク製の適切なセンサーで行ってください。シュンクの製品は、すべてが互いに適合するように調整されています。
スイッチング距離、スイッチング機能、ヒステリシス、電圧などの主要特性が十分に類似している場合は、シュンク製の誘導型近接スイッチ (IN、INK) の代わりに他のメーカーの近接スイッチを通常は使用することができます。
ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。