GMC
Pince universelle
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
廃番の日付: 2021/09/01
Pince concentrique à 3 doigts avec guidage en T robuste
説明
Innovaties - uw voordelen
- T-sleufgeleiding
voor nauwkeurig grijpen bij hoge momentbelastingen - Constante grijpkracht
Over het volledige slagbereik - Keuze tussen binnendiameter- of buitendiameter-grijpen
voor maximale flexibiliteit in toepassingen - De grijperkop voor de aandrijvingseenheid kan continu worden gedraaid
- Integratie van een toestel voor het behoud van grijpkracht is optioneel
voor een stevige grip, zelfs in geval van stroomstoringen - Eindpositiebewaking
tot vier bewakingssets mogelijk - Gestandaardiseerde montageboringen
voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem - In de fabriek geproduceerde combinaties van draaigrijpermodules zonder draaiende voedingskabels zijn mogelijk
Opties en speciale informatie
- Variant met rotatieadapter
De grijperkop kan continu worden aangepast en geïndexeerd in verhouding tot de aandrijving. - Corrosiewerende versie K
voor gebruik in corrosieve atmosferen