ADHESO G-16-700-H
粘着グリッパー
ID 1518903
粘着グリッパー ADHESO
- グリッパーパッドのサイズ: 56 mm
- ADHESO 粘着構造、ピラーの長径: 700 µm
- H = 硬質
技術的詳細
粘着構造 [µm] | 700 |
---|---|
重量 [g] | 54.6 |
パッド径 [mm] | 56 |
把持面が水平な場合の代表的な粘着力 (Fz) [N] | 140 |
推奨接触力 [N] | 81 |
最大剥離力 [N] | 224 |
粗さ値 Ra (ガラス/表面) [mm] | < 0.025 |
最低ワーク温度 [°C] | 0 |
最高ワーク温度 [°C] | 60 |
最低周囲温度 [°C] | 0 |
最高周囲温度 [°C] | 40 |
周囲条件 | ダストフリー、グリスフリー、ドライ |
粘着剤 | アクリル |
素材発泡体 | 発泡アクリル接着剤 |
粘着構造材 | TPU |
D 径 [mm] | 63 |
高さ Z [mm] | 18.9 |
この規格値は,ガラス基板,室温,通常の相対湿度,清浄なワーク表面という環境条件下でのみ適用されます。
寸法
寸法
モデルシリーズに関する一般注意事項
作動方式
(乾式)接着
ハウジングの材質
陽極酸化処理されたアルミ
素材発泡体
独立気泡ポリエチレンフォーム(H)/発泡アクリル系粘着剤(S)
粘着構造材
熱可塑性ポリウレタン(TPU)700 µm/ポリウレタンアクリレート(PUA)50µm
粘着剤
アクリル系粘着剤
ワーク重量
1 kg/cm²、ワークの表面によって異なります
納品内容
カバーキャップ付きADHESOグリッパー
以下で構成されるグリッパー
パッドブラケット、発泡体、粘着構造