arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWB 100 類似のイラスト

GWB 100

支点開閉型グリッパー

ID 307140

支点開閉型グリッパー GWB, サイズ: 100, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 開度: 90 °
  • 閉じトルク: 127 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 4096.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョー片側最大閉角度 [°] 2.0
閉じトルク [Nm] 127.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 31.8
重量 [kg] 3.5
推奨ワーク重量 [kg] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 217.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.55
開時間 [s] 0.7
開閉時間(スプリング搭載時) [s] 0.7
最大許容フィンガー長 [mm] 125.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 1.2
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
モーメント Mx 最大 [Nm] 35.0
モーメント Mz最大 [Nm] 10.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1200.0
ベースジョーの開閉角度は制限できます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
近接スイッチ用ブラケット、芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。