PWG 65-B
ID 302631
代替製品:
- 開度: 20 °
- 閉じトルク: 6.44 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 677.0 |
|---|---|
| Angle d'ouverture par doigt [°] | 20.0 |
| Angle position fermée par doigt jusqu'à [°] | 4.0 |
| Couple à la fermeture [Nm] | 6.44 |
| Moment de fermeture généré par ressort [Nm] | 1.7 |
| Poids [kg] | 0.33 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 0.8 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 8.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 4.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.01 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.02 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 60.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 0.15 |
| Indice de protection IP | 20 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 11.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 12.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 180.0 |
Charges max.
최대 허용 핑거 추정
Courbe du couple de fermeture**
Dépassement maximum autorisé
Charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
최대 허용 핑거 추정
Courbe du couple de fermeture**
- X 軸:
- Angle d'ouverture
- Y 軸:
- Couple à la fermeture
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- Plage non admissible
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
포스 가이드 레벨 기어
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
제공 범위
근접 스위치용 받침대, 제어 캠, 센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 법인 선언서가 포함된 조립 및 사용 설명서