arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
選択されたリニアモジュール
LDM-EL-0400

リニアモジュールの構成

選択されたバリアント
ストローク [mm]
リニアモジュールの希望するストロークは、この時点で入力できます。

リニアモジュールがリニアモジュールサイジングアシスタントを使用して設計されている場合、ストロークは自動的に設定され、変更することはできません。これはリニアモジュールの技術特性に影響するためです。
スライド位置 [mm]
リニアモジュールの全長 [mm]
空圧式保持ブレーキ
保持ブレーキが、エネルギー供給なしでも特定の位置にスライダーを保持します。
保持ブレーキは空圧作動式です。
ブレーキ機能は換気のない状態で機能します。
測定システム
絶対経路測定システムは、オプションでHIPERFACE®またはDRIVE-CLiQのインターフェース付きオプションをご用意しています。
セーフティエンコーダ
エンコーダシステムは、SIL2/PLdに準拠した認証を受けています。
これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。
コンセントモータープラグ
モーターコネクターの出口は、希望する用途に応じて選択できます。







選択された側面はCADモデルにも採用されます。
ドラッグチェーン
適切なドラッグチェーンを付属品としてご用意しています。
これらは、それぞれのストロークの効率に合わせて調整されており、取付け材付きで提供されます。また、必要な場合は事前に組み付けられています。

カスタマイズ可能なリニアモジュール

注文数量
LDM-EL-0400-010-0360-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。