FDB-AC-180
バリ取りスピンドル
ID 322207
バリ取りスピンドル FDB-AC, サイズ: 180, 空圧式
- 補正XY: ± 4.1 mm
- 力 Fd 最大: 32.9 N
技術的詳細
動力 [W] | 250 |
---|---|
最大補正パス [mm] | ± 4.1 |
推奨補正量 [mm] | ± 2 |
最小補正力 [N] | 8.45 |
最大補正力 [N] | 32.9 |
最小補正圧力 [bar] | 1 |
最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
アイドル速度 [1/min] | 30000 |
作動圧力 [bar] | 6.2 |
騒音発生 [dB(A)] | 80 |
アイドル圧縮空気消費量 [l/s] | 9.4 |
重量 [kg] | 0.51 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 35 |
D 径 [mm] | 54 |
高さ Z [mm] | 118.6 |
最大力 Fd [N] | 32.9 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(< 5 µm、乾燥かつ含油)の圧縮空気(1分あたり3〜4滴)を使用
納品内容
クランプツールおよびミーリングカッター
保証
24 カ月