KSF-LH plus 160
バネ動式 2 ジョークランピングブロック
ID 405380
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
代替製品:
バネ動式クランピング力ブロック 標準
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 置き換え対象物: 1457402
- センタークランプ
- ロングストローク
- 標準バージョン
- 寸法: 160 x 160 x 132,2 mm
- 最大把持力: 10 kN
- 最大クランプ力、ターボ機能あり: 25 kN
- 片側ストローク: 8 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 最大作動圧: 6 bar
- 重量: 16 kg