SAT-DR-BRS 400-710
三角イケール
ID 431135
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き三角イケール。
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 280 x 710 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 172 kg