SAT-W-BRS 400-600
イケール
ID 431144
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き立方イケール。
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 250 x 250 x 600 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 157 kg