SAT-W-BR 400-600
イケール
ID 431146
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- 高精度ミリング加工クランピング面と 50 mm 連続穿孔付き立方イケール。
- 英数字ラベル付き穿孔グリッド
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 250 x 250 x 600 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 155 kg