arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC-F 80-214

KSC-F 80-214

基本的なクランピングバイス

ID 432729

標準単動バイス

特長:
  • システムジョーなし
  • VERO-S に適合
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80 x 214 x 55 mm
  • 最大把持力: 25 kN
  • 最大トルク: 50 Nm
  • 重量: 5 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 80
最大把持力 [kN] 25
最大トルク [Nm] 50
重量 [kg] 5

納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし