WDP-5X-SM 99-50
スタッキングモジュール
ID 471602
モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン
特長:
特長:
- スタッキングモジュール
- 内蔵媒体移送ユニット
- 寸法: Ø99 x 50 mm
- 引き込み力: 10 - 25 kN
- 保持力 : 50 kN
- 作動トルク: 20 - 50 Nm
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 重量: 3.3 kg