arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO FLANGE CAT40 Adapter 類似のイラスト

TENDO FLANGE CAT40 Adapter

油圧拡張ツールホルダー

ID 28000184

TENDO FLANGE CAT40 Adapter, ツール研磨ツールホルダー
  • TENDO フランジ
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
  • 突出長さ L1: 54 mm
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO フランジ
ツールバーインターフェース FLANSCH/FLANGE
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
L4 [mm] 19
L5 [mm] 35
G M16x1
重量 [kg] 2.021

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり