arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP-LH-Z plus 100-IN

KSP-LH-Z plus 100-IN

誘導型ジョーモニター機能付き空圧式 2 ジョークランピングブロック

ID 405228

Délai de livraison sur demande
空圧式クランピングブロック 標準バージョン

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
  • 置き換え対象物: 1467559
特長:
  • ロングストローク
  • Z-バージョン
  • 誘導ジョーモニタリング
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大把持力: 8 kN
  • 片側ストローク: 6 mm
  • 最大ジョー高さ: 150 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 最大作動圧: 9 bar
  • 重量: 4 kg
Hub pro Backe [mm] 6.0
Spannkraft [kN] 8.0
Max. Druck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 150.0
Gewicht [kg] 4.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Induktive Näherungsschalter, Betriebsanleitung